(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
300 × 500 mm Windsock Sign

300 × 500 mm Windsock Sign

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA983BD-62

  • Size
    300×500(H)mm
  • Materials
    Polypropylene
Part Number
EA983BD-62
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,001,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size
    300×500(H)mm
  • Materials
    Polypropylene

Product Description

[Features]
·Size: 300 × 500 (H) mm
·Materials: Polypropylene
·You can check the angle of the windsock and the guideline of the wind speed at a glance.
·No adhesive is attached.

Specifications of EA983BD-62

  • Size
    300×500(H)mm
  • Materials
    Polypropylene
Part Number
EA983BD-62
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,001,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1