(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
60 × 18 × 80 mm Cardboard Lock (10 Pcs.)【10 Pieces Per Package】

60 × 18 × 80 mm Cardboard Lock (10 Pcs.)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA911BD-81

  • Materials
    ABS resin
  • Size
    60×80×18(T)mm
  • Quantity
    10 pcs.
  • Compatible Hold Thickness
    5 to 8mm
Part Number
EA911BD-81
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

189,996 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Materials
    ABS resin
  • Size
    60×80×18(T)mm
  • Quantity
    10 pcs.
  • Compatible Hold Thickness
    5 to 8mm

Product Description

[Features]
·Materials: ABS resin
·Size: 60 × 80 × 18 (T) mm
·Cardboard closer that can be attached and detached with a single-action
·It is economical because the cardboard can be repeatedly sealed without using tape.
·Compatible Hold Thickness: 5/8 mm
·Quantity: 10 pcs.

Specifications of EA911BD-81

  • Materials
    ABS resin
  • Size
    60×80×18(T)mm
  • Quantity
    10 pcs.
  • Compatible Hold Thickness
    5 to 8mm
Part Number
EA911BD-81
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

189,996 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1