(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spiral Fluted Carbide Taps_N-CT-SP

Spiral Fluted Carbide Taps_N-CT-SP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,817,386VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A carbide spiral tap; ideal for mass-production tapping of materials such as aluminum casting (AC), aluminum die casting (ADC) and zinc diecasting (ZDC).

 
Part Number
SY010NRKWB
SY010ORKWB
SY012NSKWB
SY012OSKWB
SY012PSKWB
SY014OSKWB
SY014QSKWB
SY016OSKWB
SY016QSKWB
SY018OSKWB
SY018RSKWB
SY020OSKWB
SY020RSKWB
SY3.0GRKWB
SY4.0IRKWB
SY5.0KRKWB
SY6.0MRKWB
SY8.0NRKWB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves

5,743,330 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M101.2575P32275.583

5,743,330 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M101.575P32475.583

7,540,968 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M121.2580P4228.56.593

8,118,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M121.582P4248.56.593

7,540,968 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M121.7582P4308.56.593

10,084,436 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M141.588P42410.58113

10,084,436 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M14288P43010.58113

13,182,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M161.595P42412.510133

15,028,142 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M16295P43012.510133

14,176,930 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M181.595P4241411144

12,505,722 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M182.5100P4351411144

17,753,085 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M201.595P4241512154

19,234,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M202.5105P4351512154

3,466,158 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M30.546P31143.263

2,817,386 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M40.752P3135473

3,826,283 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M50.860P3165.54.573

3,218,988 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M6162P31964.573

4,136,930 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M81.2570P3226.2583

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA