(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Yupo Rod 602 (Number Indications / Graduations On Both Sides)

Yupo Rod 602 (Number Indications / Graduations On Both Sides)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of YR602

  • Product Type
    Rod
Part Number
YR602
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,191,981 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Rod

Product Description

[Features]
· Ideal for taking photographs on site. A handy self-adhesive rod.
· Adhesive sticker-type that can be cut and pasted anywhere as required.
· The top surface does not reflect light, making it ideal for photography.
· Uses Yupo synthetic paper—a material which does not easily tear and which is resistant to both water and oil.
· Does not produce chlorine gas, etc. even when incinerated after use.
[Applications]
· For documentary photography on site.

Specifications of YR602

  • Product Type
    Rod
Part Number
YR602
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,191,981 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Yupo Rod 602 (Number Display / Graduations On Both Sides): related image(s)