(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GT Air Duster

GT Air Duster

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • GTBG-10
  • GTBG-11
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      338,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Do not subject to excessive force or strong impact. Do not expose to high temperatures, including open flames.

Product Description

[Features]
· Overall nozzle length: 100 mm
[Applications]
· For blowing work

Part Number
GTBG-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

338,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nozzle Length(mm) 100 Length(mm) 210 Height(mm) 20
Width(mm) 130 Package length(mm) 160 Package width(mm) 150
Package height(mm) 30 Plug Coupler-compatible JAN code 4904781379415
Weight(g) 142 Package mass(g) 144 Material Body: ABS; Nozzle: steel
Specifications Flow-adjustable

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTBG-11 in the GT Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTBG-11 trong chuỗi GT Air Duster.