(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
8641 |
8642 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Set Content | JAN Code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,742,166 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Phillips (+)/Flathead(-) | (-): 0.2 × 1.2, 0.25 × 1.5, 0.3 × 1.8, 0.4 × 2.5 / (+): #00, #0 | 7610733270583 | 135 | ||
1,672,641 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Hexagon | Hexagon: 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 | 7610733270590 | 145 |
High-precision screwdriver set with stand
[Features]
· Wipes clean when dirty.
· Resistant to oil/gasoline.
· Color-coded handle end according to tip shape.
Part Number |
---|
8641 |
8642 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Set Content | JAN Code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,742,166 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Phillips (+)/Flathead(-) | (-): 0.2 × 1.2, 0.25 × 1.5, 0.3 × 1.8, 0.4 × 2.5 / (+): #00, #0 | 7610733270583 | 135 | ||
1,672,641 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Hexagon | Hexagon: 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 | 7610733270590 | 145 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.