(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pin Gauge (Nominal Dimension From 20 mm, 0.01 mm Step) 50‑mm Length DF Series

Pin Gauge (Nominal Dimension From 20 mm, 0.01 mm Step) 50‑mm Length DF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,124,621VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Tapped hole open on the end face of one side of the pin gauge.
· Install the aluminum handle (sold separately) for easier use.
[Applications]
· Measuring the inner diameter of holes.

Part Number
30.40MM
30.41MM
30.42MM
30.43MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge Diameter

3,124,621 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 30.4

3,124,621 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 30.41

3,124,621 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 30.42

3,124,621 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 30.43
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge Diameter

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Pin Gauge Set / Single Item Classfication Single Item Tolerance(μm) ±3
Roundness(μm) 2.4 Diameter variation(μm) 2.4 Hardness(HRC) 58 or more
Close

Comparison list