(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Chargeable sprayer Sprayer

Chargeable sprayer Sprayer

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    7,447,703 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HP-2010
HP-2012
HP-2014
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hose Length (m) Capacity (L) Size (Width)
(mm)
Size (Length)
(mm)
Size (Height)
(mm)
Weight

7,447,703 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.2 20 355 260 565 4200

13,425,513 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 40 620 375 855 14000

10,648,919 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 20 520 365 855 12600

Basic Specifications

  • Commercial Pressure(kgf/cm)
    5.6
  • Discharge Volume(L/min)
    1.6 - 1.8
  • Inner Diameter of Hose(ø)
    6.5
  • Battery(V/mA)
    11.1 / 5200
  • Use Time
    3
  • Charging Time
    4
Part Number
HP-2010
HP-2012
HP-2014
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hose Length (m) Capacity (L) Size (Width)
(mm)
Size (Length)
(mm)
Size (Height)
(mm)
Weight

7,447,703 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.2 20 355 260 565 4200

13,425,513 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 40 620 375 855 14000

10,648,919 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 20 520 365 855 12600

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1