(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty Scraper

Heavy Duty Scraper

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • SC1500
  • SC1500 (使用時)
  • SC1400
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      777,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Noga Waters Deburring Tool Heavy Duty Scraper.

 
Part Number
SC1400
SC1500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Content Material Name 핸들 길이 핸들 직경 Blade Set Content Features

777,890 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Handle알루미늄-13014--육각

1,193,668 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Set-Hexagonal Aluminum Heavy Duty Scraper--T120Scraper, Blade-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual