(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustable Mesh Step, 4-Step Type

Adjustable Mesh Step, 4-Step Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,999,396 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
09101219M2
0910121M2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Step plate dimensions
(mm)
Distance between clamp cores
(mm)
Inner capacity

2,442,610 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 250 × 910 1,020 1

1,999,396 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 250 × 620 730 1

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Details type
    Expanded metal xs62 (t3.2)
  • Inner capacity
    1

Product Description

[Features]
· The angle is adjustable in 4-steps: 45 degrees, 55 degrees, 65 degrees and 75 degrees. (4-step type) Can be attached/detached for assembly and repairs, even when placed in the middle of a staircase.

Part Number
09101219M2
0910121M2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Step plate dimensions
(mm)
Distance between clamp cores
(mm)
Inner capacity

2,442,610 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 250 × 910 1,020 1

1,999,396 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 250 × 620 730 1

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1