(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
The Amazing Cup, Flat Type

The Amazing Cup, Flat Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,159,876VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Gently contacts the grinding surface, making it ideal for smooth finishing and flat surface grinding.
[Applications]
· Grinding concrete, bricks, blocks and stone materials

Part Number
SGC-P4FC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,159,876 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Diamond cutter Specifications Dry Type Application For concrete, mortar / Stone Material
Outer Diameter(mm) 100 Hole Diameter(mm) M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGC-P4FC in the The Amazing Cup, Flat Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGC-P4FC trong chuỗi The Amazing Cup, Flat Type.