(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
511 Series, Standard Cylinder Gauge CG-AX Sub-Anvil

511 Series, Standard Cylinder Gauge CG-AX Sub-Anvil
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Part for cylinder gauge, sub-anvil.
Compatible: CG-150AX·CG-400AX

 
Part Number
202974
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

a(mm) 88/3.5 b(mm) 75/3 c(mm) M16×1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 202974 in the 511 Series, Standard Cylinder Gauge CG-AX Sub-Anvil series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 202974 trong chuỗi 511 Series, Standard Cylinder Gauge CG-AX Sub-Anvil.