(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Gas Torch Set

Gas Torch Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,357,574VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Easy to work in close range.
・Excellent Safety
・It is easy to use for multi purpose, such as copper welding and shrinked Tube heating
・Hose Length 2.5 M or more is ordered separately

Part Number
PLGS-006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,357,574 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch Specifications Large Size Full Length A(mm) 3500
Fuel Intake Diameter B(mm) 63.5 Hose Length(mm) Air Hose 2.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLGS-006 in the Gas Torch Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLGS-006 trong chuỗi Gas Torch Set.