(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Gas Torch Set

Gas Torch Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,215,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Easy to work in close range.
・Excellent Safety
・It is easy to use for multi purpose, such as copper welding and shrinked Tube heating
・Hose Length 2.5 M or more is ordered separately

Part Number
PLGS-004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,215,653 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch Specifications Small Size Full Length A(mm) 2940
Fuel Intake Diameter B(mm) 32-38 Hose Length(mm) Air Hose 2.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLGS-004 in the Gas Torch Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLGS-004 trong chuỗi Gas Torch Set.