(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Line Marking (Green / Yellow / Orange)

Line Marking (Green / Yellow / Orange)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,324,072 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LINE-GN-38-100
LINE-GN-48-100
LINE-GN-75-100
LINE-OR-38-100
LINE-OR-48-100
LINE-OR-75-100
LINE-YL-38-100
LINE-YL-48-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Specifications
(MM)
Weight
(KG)
Tensile Strength
(kgf)

1,324,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 48 2 962

2,915,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Green 75 4 1950

1,324,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 48 2 962

2,915,920 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Orange 75 4 1950

1,324,072 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Yellow 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Yellow 48 2 962

Basic Specifications

  • Length(M)
    100
  • Material
    Polyester

Product Description

[Features]
・Material:of POLYESTER
・Realizing Excellent Legibility and Low Weight High Intensity
・Place used: Floor Line Marking, Hallway Layout, Low Floor Safety Hallway Layout
・75.95 mm for Lines use an Approach Prohibition Bar together

Part Number
LINE-GN-38-100
LINE-GN-48-100
LINE-GN-75-100
LINE-OR-38-100
LINE-OR-48-100
LINE-OR-75-100
LINE-YL-38-100
LINE-YL-48-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Specifications
(MM)
Weight
(KG)
Tensile Strength
(kgf)

1,324,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green 48 2 962

2,915,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Green 75 4 1950

1,324,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Orange 48 2 962

2,915,920 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Orange 75 4 1950

1,324,072 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Yellow 38 2 805

1,595,729 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Yellow 48 2 962

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1