(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Long hand Outlet (3/8" mm Dodecagonal Long)

Long hand Outlet (3/8" mm Dodecagonal Long)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    532,046 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
323007M
323008M
323009M
323011M
323013M
323015M
323016M
323017M
323018M
323019M
323021M
323022M
323024M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7 10.8 17.8 10

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8 12.0 17.8 12

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 9 13.2 17.8 12

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11 15.8 17.8 15

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13 17.8 16.8 15

541,209 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15 20.8 18.0 18

541,209 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 21.8 19.0 18

552,090 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 17 23.8 20.0 18

556,673 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 18 24.7 21.0 20

556,673 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 19 25.8 21.0 20

571,563 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 21 27.8 25.0 20

571,563 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 22 29.7 26 20

587,029 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 31.8 26 25

Basic Specifications

  • Socket shape
    12 EA
  • Overall length (L dimension)(mm)
    63
Part Number
323007M
323008M
323009M
323011M
323013M
323015M
323016M
323017M
323018M
323019M
323021M
323022M
323024M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7 10.8 17.8 10

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8 12.0 17.8 12

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 9 13.2 17.8 12

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11 15.8 17.8 15

532,046 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13 17.8 16.8 15

541,209 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15 20.8 18.0 18

541,209 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 21.8 19.0 18

552,090 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 17 23.8 20.0 18

556,673 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 18 24.7 21.0 20

556,673 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 19 25.8 21.0 20

571,563 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 21 27.8 25.0 20

571,563 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 22 29.7 26 20

587,029 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 24 31.8 26 25

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1