(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Body For JFDX Series Cutter For Cast Iron Parts Machining (Part Number)

Body For JFDX Series Cutter For Cast Iron Parts Machining
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,078,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

NGK SPARK PLUG CO., LTD. Cutter/Indexable End Mill Cast Iron Parts Machining Cutter JFDX Series Body

Part Number
JFDX125-88-12R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension øD1
(mm)
Dimension ⌀D2
(mm)
Dimension a
(mm)
Dimension ød2
(mm)
Dimension øc
(mm)
Dimension g
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension W
(mm)
Angle θ
(°)
Dimension ød
(mm)
Weight
(kg)

39,979,790 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 12512612835521.55815.98838.12.61

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension A.R.(°) -6 Dimension R.R.(°) -10 Part Clamp (HLW175), clamp screw (WS0616-T15), shim seat (ASN423), shim screw (M3 × 8), wrench (T-15A)