(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Insert For Grooving, GTPA-PD1

Insert For Grooving, GTPA-PD1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,781,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GTPA20FRN01-PD1
GTPA25FRN01-081-PD1
GTPA25FRN01-PD1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension w
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Dimension s
(mm)
Dimension s1
(mm)

4,781,525 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 25.06.04.0

4,781,525 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 2.534.01.0

4,781,525 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 2.55.06.03.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting work material Non-ferrous metal
Selfishly Right-hand Nose R Other Material type PD1
Material classification PCD Nose R details(mm) 0.1 or less Compatible holder GTPA type / Y-GTPA type / GTPA-OH type / Y-GTPA-OH type