(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Thread Milling, TTP-FL-N

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      881,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TTP60FL-N-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

881,065 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) Application Threading work material Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Selfishly Left-hand Nose R Other Pitch (for Threading) 1.0 to 1.5
Material type ZM3 Material classification PVD-coated micrograin carbide Dimension f(mm) 1.25
Nose R details(mm) (R 0.1) Angle θ(°) 60 Compatible holder TTP type / DS-TTP type

Please check the type/dimensions/specifications of the part TTP60FL-N-ZM3 in the Insert For Thread Milling, TTP-FL-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TTP60FL-N-ZM3 trong chuỗi Insert For Thread Milling, TTP-FL-N.