(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Boring Bar For Inner Diameter Machining, SBFB-F (Part Number)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,108,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Please keep in mind that when using third-party holders (sleeves), the product may not fit into the holders due to tolerances.

Product Description

[Features]
· Chips are evacuated to the front

Part Number
SBFB040R005F-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Material type Dimension Ds
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension f
(mm)
Nose R details
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension g
(mm)
Minimum machining diameter Dm
(mm)

1,108,160 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3460201.90.053.60.504.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter/Inner Diameter Nose R Other Material classification PVD-coated micrograin carbide
Breaker Y/N Yes

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBFB040R005F-ZM3 in the Boring Bar For Inner Diameter Machining, SBFB-F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBFB040R005F-ZM3 trong chuỗi Boring Bar For Inner Diameter Machining, SBFB-F.

Products like this...

Part Number
SBFB040R005F-DT4
SBFB050R005F-ZM3
SBFB050R015F-ZM3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Material type Dimension Ds
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension f
(mm)
Nose R details
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension g
(mm)
Minimum machining diameter Dm
(mm)

1,209,756 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless SteelDT4460201.90.053.60.504.2

1,223,700 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3570252.40.054.50.705.2

1,223,700 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM3570252.40.154.50.705.2