(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Negative, DNGA

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,843,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 4-corner specification

Part Number
DNGA150404PQSXF-B6K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,843,231 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond-Shape) work material High Hardness Material Rake angle Negative
Nose R 0.4 Material type B6K Material classification PVD-coated CBN
Inscribed circle (IC)(mm) 12.7 Thickness (T)(mm) 4.76 Compatible holder PDJN-N type / PDJN type / WDJN type / WDHN type / WDNN type / S-WDUN type

Please check the type/dimensions/specifications of the part DNGA150404PQSXF-B6K in the Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Negative, DNGA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DNGA150404PQSXF-B6K trong chuỗi Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Negative, DNGA.