(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Orbital Sander SI-3011AP

Orbital Sander SI-3011AP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,705,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The smooth elliptical motion enables smooth polishing.
For putty polishing and woodworking polishing.
It is a dust absorption type.

Part Number
SI3011AP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,705,436 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Paper Size(mm) 75 × 110 Air Consumption(m³/min) 0.43 Orbit Diameter(mm) 4
Number of No-load Revolutions(rpm) 9,000 Total Length(mm) 154 Mass(g) 830

Please check the type/dimensions/specifications of the part SI3011AP in the Orbital Sander SI-3011AP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI3011AP trong chuỗi Orbital Sander SI-3011AP.