(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The smooth elliptical motion enables smooth polishing.
For putty polishing and woodworking polishing.
Paper Size(mm) | 75 × 110 | Air Consumption(m³/min) | 0.39 | Orbit Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of No-load Revolutions(rpm) | 9,000 | Total Length(mm) | 145 | Mass(g) | 800 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SI3001AP in the Orbital Sander SI-3001AP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI3001AP trong chuỗi Orbital Sander SI-3001AP.