(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Chuck CHM Group

Collet Chuck CHM Group
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,408,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nakanishi Micro Grinder (Electric) Collet Chuck CHM Group.

Part Number
CHM-1.0
CHM-1.6
CHM-2.0
CHM-2.35
CHM-3.0
CHM-3.175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions
(mm)

1,651,470 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø1.0 (inner diameter)

1,408,436 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø1.6 (inner diameter)

1,680,410 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø2.0 (inner diameter)

1,408,436 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø2.35 (inner diameter)

1,408,436 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø3.0 (inner diameter)

1,408,436 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø3.175 (inner diameter)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Overall Length(mm) 34.4 Compatible Model BMH-300