(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet Chuck CHH Group

Collet Chuck CHH Group
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,346,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nakanishi Micro Grinder (Electric) Collet Chuck CHH Group.

Part Number
CHH-0.6
CHH-0.8
CHH-1.2
CHH-1.8
CHH-2.0
CHH-3.175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions
(mm)

4,567,851 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø0.6 (inner diameter)

4,567,851 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø0.8 (inner diameter)

2,137,531 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø1.2 (inner diameter)

2,137,531 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø1.8 (inner diameter)

1,651,470 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø2.0 (inner diameter)

1,346,400 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) ø3.175 (inner diameter)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Related Item Overall Length(mm) 33.9 Compatible Model IH-300/IR-310/EHR-500/EHR-401/EHL-401