(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hexagon-Shape With Hole, Positive 11°, WPMT-LB, For Light Cutting

Hexagon-Shape With Hole, Positive 11°, WPMT-LB, For Light Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Breaker for light cutting with excellent sharpness and chip control.

Part Number
WPMT110204NLBAC6020M
WPMT110204NLBAC8035P
WPMT160308NLBAC6020M
WPMT160308NLBAC8035P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)

146,499 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.4AC6020M2.386.354.3

130,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4AC8035P2.386.354.3

226,453 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6020M3.189.5256.5

233,670 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P3.189.5256.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape W (Hexagonal) Breaker Application Light Cutting Rake Angle Positive
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 11 Slot Code T
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical bore; single-sided chamfering 40° to 60° Breaker Availability Yes (one side) / No
Breaker Rake Angle(°) 15 Material Coating