(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80° Diamond-Shape With Hole, Negative, CNMG-GU, For Medium Cutting

80° Diamond-Shape With Hole, Negative, CNMG-GU, For Medium Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Wear-resistant, general-purpose breaker with low resistance.

Part Number
CNMG090304NGUAC8015P
CNMG090304NGUAC8035P
CNMG090308NGUAC8015P
CNMG090308NGUAC8035P
CNMG090404NGUAC8025P
CNMG090404NGUAC810P
CNMG090404NGUAC830P
CNMG090408NGUAC8025P
CNMG090408NGUAC810P
CNMG090408NGUAC830P
CNMG090412NGUAC8015P
CNMG090412NGUAC8025P
CNMG090412NGUAC8035P
CNMG090412NGUAC810P
CNMG090412NGUAC830P
CNMG090412NGUT1500A
CNMG090412NGUT1500Z
CNMG120404NGUAC8015P
CNMG120404NGUAC8035P
CNMG120408NGUAC8015P
CNMG120408NGUAC8035P
CNMG120412NGUAC8015P
CNMG120412NGUAC8035P
CNMG120416NGUAC8015P
CNMG120416NGUAC8035P
CNMG160608NGUAC8015P
CNMG160608NGUAC8035P
CNMG160612NGUAC8015P
CNMG160612NGUAC8035P
CNMG160616NGUAC8015P
CNMG160616NGUAC8035P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material

138,652 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8015P3.189.5259.7Coating

138,652 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8035P3.189.5259.7Coating

138,652 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8015P3.189.5259.7Coating

138,652 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P3.189.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Cast Iron0.4AC8025P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC810P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4AC830P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Cast Iron0.8AC8025P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC810P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8AC830P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8015P4.769.5259.7Coating

149,975 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Cast Iron1.2AC8025P4.769.5259.7Coating

157,192 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8035P4.769.5259.7Coating

149,975 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC810P4.769.5259.7Coating

149,975 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel1.2AC830P4.769.5259.7Coating

132,980 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2T1500A4.769.5259.7Cermet

149,975 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2T1500Z4.769.5259.7Coated cermet

174,187 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4AC8015P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4AC8035P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel0.8AC8015P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.8AC8035P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel1.2AC8015P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8035P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.6AC8015P4.7612.712.9Coating

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.6AC8035P4.7612.712.9Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8015P6.3515.87516.1Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P6.3515.87516.1Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8015P6.3515.87516.1Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8035P6.3515.87516.1Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.6AC8015P6.3515.87516.1Coating

351,090 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.6AC8035P6.3515.87516.1Coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Breaker Application Medium Cutting Rake Angle Negative
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 0 Slot Code G
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical Breaker Availability Yes (both sides) / No
Breaker Rake Angle(°) 7