(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80° Diamond-Shape With Hole, Positive 7°, CCMT-LB, For Light Cutting

80° Diamond-Shape With Hole, Positive 7°, CCMT-LB, For Light Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      141,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Breaker for light cutting with excellent sharpness and chip control.

Part Number
CCMT09T302NLBAC6020M
CCMT09T302NLBAC8035P
CCMT09T304NLBAC6020M
CCMT09T304NLBAC8035P
CCMT09T308NLBAC6020M
CCMT09T308NLBAC8035P
CCMT060202NLBAC6020M
CCMT060202NLBAC8035P
CCMT060204NLBAC6020M
CCMT060204NLBAC8035P
CCMT060208NLBAC6020M
CCMT060208NLBAC8035P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)

187,441 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.2AC6020M3.979.5259.7

194,658 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.2AC8035P3.979.5259.7

187,441 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.4AC6020M3.979.5259.7

194,658 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8035P3.979.5259.7

187,441 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6020M3.979.5259.7

194,658 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P3.979.5259.7

141,478 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.2AC6020M2.386.356.4

148,695 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.2AC8035P2.386.356.4

141,478 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.4AC6020M2.386.356.4

148,695 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8035P2.386.356.4

141,478 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6020M2.386.356.4

148,695 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P2.386.356.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Breaker Application Light Cutting Rake Angle Positive
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 7 Slot Code T
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical bore; single-sided chamfering 40° to 60° Breaker Availability Yes (one side) / No
Breaker Rake Angle(°) 15 Material Coating