(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Titanium Mini Clipper TTC-200

Titanium Mini Clipper TTC-200

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of TTC-200

  • Cut material
    Other
  • Cutting Performance(mm)
    Iron Wire ø4.0, Copper Wire ø4.0, Hard Wire ø2.5, Piano Wire ø2.0
  • Overall Length(mm)
    200
Part Number
TTC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,092,916 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Wear-resistant titanium coating.
· Comes with an easy to hold soft grip.

Specifications of TTC-200

  • Cut material
    Other
  • Cutting Performance(mm)
    Iron Wire ø4.0, Copper Wire ø4.0, Hard Wire ø2.5, Piano Wire ø2.0
  • Overall Length(mm)
    200
Part Number
TTC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,092,916 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1