(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Nipper Standard Blades for Plastic

Air Nipper Standard Blades for Plastic
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,668,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Standard blades used to cut plastic.
· A broad, gentle curve is provided in the cross section for gate processing in which the cut end must not be left. (Curved cutting edge)

Part Number
N10LAP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,668,600 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Replacement Blade Cutting Capacity (ABS Resin)(mm) 5 Depth(mm) 89
Height(mm) 12 Applicable type GT-NS10L/NR10L Mass(g) 120
A Dimension(mm) 35 C Dimension(mm) 15 D Dimension(mm) 16
F dimension(mm) 15 Material Special alloy steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part N10LAP in the Air Nipper Standard Blades for Plastic series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N10LAP trong chuỗi Air Nipper Standard Blades for Plastic.