(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

1,000 × 1,000 Low Voltage Insulation Sheet

1,000 × 1,000 Low Voltage Insulation Sheet

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,860,128 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Operating Voltage
    750 V DC / 300 V AC or less
  • Regular Self-Inspection
    Non-compliant
  • Test Voltage
    1,000 V / min

Product Description

【Product Specifications】
・Working Voltage …Direct current 750V/Alternating current 300V or Less
・Fixed period self-Test …Non Target Goods
・Test Voltage …1000V/minutes
・Material …Polyurethane
・Low pressure Electric Line Live-line In work
・It is an insulating sheet that can be used cut to the size of your choice according to the site.
・Translucent Color can see contents ,Excellent Work Demonstrate
・size W×L×T(mm) …1000×1000×0.3
・Description …Durability Press

Loading...Tải…

Close

Comparison list