(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For dry cutting.
· Hand cutters or engine cutters can be mounted.
· Can be used for secondary concrete products.
Work Material | Building Material | Outside Diameter(mm) | 305 | Blade Thickness(mm) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 30.5 | Blade Width(mm) | 4.0 | JAN Code | 4949022006408 |
Blade type | Segment |