(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TMSR2S06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,540,912 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
The ratchet part is a swivel type wrench set that allows final tightening.
[Features]
・ 12-point (double hexagon)
・ The movable caliber allows you to change the angle of the handle to avoid obstacles
・ The span between the ratchet glasses and hinges is shortened and the thickness is designed to be low profile and flat, so smooth continuous work can be performed in narrow spaces
・ Fine feed operation is possible with 72 teeth and a feed angle of 5°
・ The size is displayed at an easy-to-see position on the head. In addition, the work direction can be seen at a glance with the arrow display
Part Number |
---|
TMSR2S06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,540,912 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.