(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Set (Single Door Type Plastic Hard Case TCP1-1 Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SK322P

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Single opening portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    385 × 190 × 65
  • Case color
    Brown
  • Insertion Angle(mm)
    9.5 sq.
  • Mass(g)
    3,200
  • Trusco Code
    807-0680
Part Number
SK322P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,364,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

9.5 sq tool set containing standard tools.
[Features]
・ Uses a compact and lightweight resin case
・ A careful selection of frequently used items makes it ideal for hobbies
・ Single-sided case type

Specifications of SK322P

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Single opening portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    385 × 190 × 65
  • Case color
    Brown
  • Insertion Angle(mm)
    9.5 sq.
  • Mass(g)
    3,200
  • Trusco Code
    807-0680
Part Number
SK322P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,364,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1