(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single Handrail Mounting Type "B Type" UB Series

Single Handrail Mounting Type "B Type" UB Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    15,928,832 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-9749-46
61-9749-47
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Handle height (mm) Loading Platform Dimensions (mm) Weight (kg)

15,928,832 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1058 900×590 15.4

20,329,379 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1258 1200×750 19.8

Basic Specifications

  • Uniform load (kg)
    300
  • Caster bracket material
    Steel
  • Caster Diameter (ømm)
    125
  • Swivel-type
    2 pcs.
  • Swivel Stopper
    2 pcs.
  • Height (mm)
    218
  • Material
    Aluminum

Product Description

[Features]
·The handrail is a plug-in type and can be disassembled.
·It is easy to store and has optional shelves and side handrails.
·For carrying the load

Part Number
61-9749-46
61-9749-47
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Handle height (mm) Loading Platform Dimensions (mm) Weight (kg)

15,928,832 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1058 900×590 15.4

20,329,379 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1258 1200×750 19.8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1