(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Ultra-Hard Rotary Bar Type H C Series Spiral Cut (S)

Ultra-Hard Rotary Bar Type H C Series Spiral Cut (S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,022,755VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This provides a smoother finishing surface compared to Master Cut, with less clogging than Master Cut.

 
Part Number
H-105S
H-121S
H-141S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall length
(mm)

1,022,755 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more All Carbideø6.01650.8

1,127,985 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more -ø9.519-

1,452,890 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more -ø12.725-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rounded wooden tip Product Type shank diameter 6 mm Blade tip shape Spiral cut
Shank length(mm) 45