(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Rotary Bar Type H/B Series Master Cut H-51

Carbide Rotary Bar Type H/B Series Master Cut H-51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      829,873VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
· Chips are nearly granular and are safe.

 
Part Number
H-51
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

829,873 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rounded wooden tip Product Type shank diameter 3 mm Shank Material All Carbide
Blade tip shape Cross Cut blade diameter(mm) ø6.4 Blade Length(mm) 13
Shank length(mm) 38

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-51 in the Carbide Rotary Bar Type H/B Series Master Cut H-51 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-51 trong chuỗi Carbide Rotary Bar Type H/B Series Master Cut H-51.