(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BP-13-BK |
BP-22-BK |
BP-25-BK |
BP-45-BK |
BP-75-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Inside Dimension (mm) |
JAN Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418,680 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 245(W)×365(D)×140(H) | 4991068152816 | 0.9 | 1 pc. | ||
692,640 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23 | 319(W)×449(D)×155(H) | 4991068152830 | 1.5 | 1 pc. | ||
3,639,960 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 238(W)×358(D)×240(H) | 4991068152823 | 1.2 | 1 pc. | ||
896,760 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 43 | 309(W)×439(D)×300(H) | 4991068152847 | 2.1 | 1 pc. | ||
1,293,840 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 68 | 354(W)×609(D)×300(H) | 4991068153349 | 3 | 1 pc. |
[Features]
· Excellent impact resistance.
· A light and durable container that is hard to break.
· Excellent cold resistance.
· Durable when used even at low temperatures, making it less susceptible to cracking.
· With a convenient scale on the lid.
· BP-13 can be stacked with BP-25.
· BP-22 can be stacked with BP-45.
Part Number |
---|
BP-13-BK |
BP-22-BK |
BP-25-BK |
BP-45-BK |
BP-75-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Inside Dimension (mm) |
JAN Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418,680 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 245(W)×365(D)×140(H) | 4991068152816 | 0.9 | 1 pc. | ||
692,640 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 23 | 319(W)×449(D)×155(H) | 4991068152830 | 1.5 | 1 pc. | ||
3,639,960 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 24 | 238(W)×358(D)×240(H) | 4991068152823 | 1.2 | 1 pc. | ||
896,760 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 43 | 309(W)×439(D)×300(H) | 4991068152847 | 2.1 | 1 pc. | ||
1,293,840 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 68 | 354(W)×609(D)×300(H) | 4991068153349 | 3 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.