(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Chisel Driver Craft-Form Plus

Chisel Driver Craft-Form Plus

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    648,808 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
018300
018301
018302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 Shaft Length L (mm) Total Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

648,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4.5 100 198 4013288134486 471-2951 29.8

729,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.5 103 208 4013288134462 471-2960 46.2

799,448 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7 138 243 4013288134455 471-2978 49.5

Basic Specifications

  • Standards for Tip Shape
    Minus (-)
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Shaft Through
    Available
  • Bolster
    Includes
  • Cutting Edge
    Black Point Tip
  • Material
    Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material

Product Description

[Features]
· Equipped with a bolster that can be firmly tightened with a wrench, etc.
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
· A strike type through screwdriver.
· It has a 6.35 mm hex shaft insertion port in the upper part of the handle to which a hex wrench with T-type handle or the like can be inserted to perform final tightening with even stronger force.

Part Number
018300
018301
018302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1 Shaft Length L (mm) Total Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

648,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4.5 100 198 4013288134486 471-2951 29.8

729,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.5 103 208 4013288134462 471-2960 46.2

799,448 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7 138 243 4013288134455 471-2978 49.5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Comes with the bolster which you can tighten strongly with a spanner, etc.
●With special grip shape, ease of grasping and fit are realized.

Specification

●SPQ(piece):10
●Go-through Type
●Blade Edge: Black Point Tip