(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermometer and Hygrometer, Round

Thermometer and Hygrometer, Round
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      426,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A thin wall mount type.
[Applications]
· For temperature/humidity management of homes, classrooms and offices.

 
Part Number
70510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

426,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermo-hygrometer Temperature Measuring Range(°C) -30~50 Measured humidity range(%RH) 0–100
Type W-1 White Accuracy (Temperature)(°C) -20 to 40: ±2, Other: ±4 Accuracy (Humidity) 35-75% ±5%, Otherwise ±10%
1 Scale: Temperature(°C) 2 1 Scale: Humidity(%) 2 Main Body Size(mm) 165×120×20
Mass(g) 145 Material Main Body, Scale Plate Cover: Polystyrene Resin, Scale Plate: Iron, Needle: Aluminum Features Hook Socket Head Cap

Please check the type/dimensions/specifications of the part 70510 in the Thermometer and Hygrometer, Round series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 70510 trong chuỗi Thermometer and Hygrometer, Round.