(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· An L angle dedicated for left-handed users.
Part Number |
---|
77803 |
77807 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Main Body Size (mm) | Mass (g) | Accessory | Scale: Shaku/Ft Equivalent | Scale: Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,347,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 45 cm Combined Use Scale | 580×300×70 | 900 | Cutoff x 1 | 1'6.5" Equivalent | 45cm | ||
1,922,250 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1 m Combined scale | 1150×400×70 | 1500 | - | 3'3" Equivalent | 1m |
Loading...Tải…
Perpendicularity | 0.1 mm or less per 100 mm |