(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cushioning Material for Transportation

Cushioning Material for Transportation

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,665,650 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-7257-01
3-7257-02
3-7257-04
3-7257-05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness

1,665,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm

1,869,636 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm

3,132,508 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm

2,485,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 60mm

Basic Specifications

  • Size (mm)
    1000×1200
  • Material
    Highly-foamed polyethylene sheet, laminated cushioning material

Product Description

Cushioning material for transportation (tough board)
[Features]
It will not break even when bent.
[Size (mm)]1000 × 1200

Part Number
3-7257-01
3-7257-02
3-7257-04
3-7257-05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Thickness

1,665,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20mm

1,869,636 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30mm

3,132,508 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50mm

2,485,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 60mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1