(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

[With Plug Lock] Outlet Strip EA815GL-308

[With Plug Lock] Outlet Strip EA815GL-308
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,845,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Rating-15A, 125V (1500W)
・Socket-outlet-2P earthing x 6 pcs
・With falling off prevention mechanism
・Anti-tracking earthing plug
・With pilot lamp and magnet
・Dim.-360.5 x 44 x 25.5mm
・Eco cord EM-CCTF (equivalent to HVCTF)
・Cord length-5m

Part Number
EA815GL-308
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,845,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 360.5×44×25.5mm Details 1 Magnets included (Removable) Details 2 Tracking-resistant grounding plug
Cord Length 5m Rating 15A·125V(1500W) Number of power outlets 2P × 6 outlets (grounded type)
Details 3 Eco Code EM-CCTF (Equivalent to HVCTF) Details 4 With retaining mechanism