(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

IS ウルトラムサシドリル 12.5mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      922,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
・センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】
・被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・溝長(mm):114
・全長(mm):152
・シャンク径(mm):12.5
・有効加工深さ:溝長に準じる
・特殊先端形状
・先端角:118°
・トラスココード:509-3627
・質量:491g
【材質/仕上】
・材質:HSS

Part Number
UMD-12.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

922,731 VND

5 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part UMD-12.5 in the IS ウルトラムサシドリル 12.5mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UMD-12.5 trong chuỗi IS ウルトラムサシドリル 12.5mm.