(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプ

ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・作業者や作業内容に合わせた高さを設定できます。
・高さ調整は独自の金具により25mmピッチで11段階の調整ができ、アジャスターで915mmまで調整可能です。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):600~850
・均等耐荷重500kg
・質量:30.9kg
【材質/仕上】
・天板:塩ビシート天板
・本体:スチール

Loading...Tải…

Close

Comparison list