(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 固定式

ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 固定式

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【特長】
・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1800
・奥行(mm):600
・高さ(mm):740
・均等耐荷重:800kg
・質量:38.8kg
【材質/仕上】
・天板:塩ビシート天板
・本体:スチール

Loading...Tải…

Close

Comparison list