(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SC-917B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
995,895 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・C型スナップリング着脱用工具です。
・用途に応じて直・曲・直精密・曲精密のクローに交換できます。(曲以外は別売です。)
・クロー先端はバックテーパー形状になっており、リングを確実にキャッチできます。
・クローは強靭な高級特殊鋼『SKS3』、本体には神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』をそれぞれ使用しています。
【用途】
・スナップリングの着脱に。
【商品仕様】
・全長(mm):176
・爪先端径(mm):φ2.0/(別売)精密クローφ1.4
・リング使用範囲(mm):20~60/(別売)精密クロー12~26
・爪形状:曲爪
・ばね付
・JANコード:4962537411000
・トラスココード:828-3854
・質量:160g
【材質/仕上】
・クロー:SKS3
・本体:
・マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
Part Number |
---|
SC-917B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
995,895 VND |
6 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.