(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
カモ井 注意シリーズ(3巻)【3 Pieces Per Package】

カモ井 注意シリーズ(3巻)

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【特長】
・遠くからも目立って安心です。
・糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
・簡単に貼れて剥がせる優れものです。
・驚きの低価格です。

【商品仕様】
・表示内容:ペンキぬりたて
・幅(mm):40
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.09
・色:赤
・粘着力:2.05N/10mm
・引張強度:49N/15mm
・手で切断可能
・JANコード:4971910206300
・トラスココード:787-8036
・単品単位数量:3巻
・質量:206g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

Loading...Tải…

Close

Comparison list