(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)3.0mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・6角軸ドリルカッターL-30専用の中ドリルです。
・X型シンニング加工を施しているので、食い付き性が良く、先端の切りくずの排出性も良いために、ドリルの寿命も伸びます。
【用途】
・鉄工、木工、アルミニウムの下穴と面取り用。
・被削材:鉄工、木工、アルミニウム。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.0
・中ドリル溝長(mm):30
・X型シンニング加工
・6角軸ドリルカッター(L30mm)専用ドリル
・JANコード:4957934410015
・トラスココード:808-1400
・質量:6g
【材質/仕上】
・ハイス鋼(HSS)

Part Number
NO23-30LN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

160,200 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO23-30LN in the 大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)3.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO23-30LN trong chuỗi 大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)3.0mm.