(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・1段

ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット浅型W500・1段

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H84
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・質量(Kg):6.8
・色:アイボリー
・単品単位数量:1台
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・スチール

Loading...Tải…

Close

Comparison list